arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO P SCAPTO C6 Ø10x82 Illustrazione simile

TENDO P SCAPTO C6 Ø10x82

Mandrino idraulico

ID 201853

TENDO P SCAPTO C6 Ø10x82, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 82 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 45 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO Platinum
Toolholder interface SCHUNK CAPTO C6
Toolholder standard ISO 26623-1
Clamping diameter D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 26.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 82 mm / 3.2"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 56.0
G M8x1
Min. torque [Nm] 45.0
Weight [kg] 1.3
Coolant-proof yes
Standard length yes
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます