GZB-S Ø20 Ø4 KD
中間スリーブ、冷却液対応
N.º de identificação 207921
GZB-S Ø20 Ø4 KD, 中間スリーブ、冷却液対応
- 冷却剤対応
- クランプ径: 4 mm
- 外径 (O.D.): 20 mm
- 長さ: 50.5 mm
Detalhes técnicos
| 技术 | 中间套管,防冷却液 |
|---|---|
| 系列 | GZB-S KD |
| 刀具夹持接口 | GZB-S Ø 20 KD |
| 夹持直径 D1 | 4 mm |
| 外径 D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 50,5 mm / 2.0" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
防冷却剂
回转精度
≤ 0.003 mm
冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计