SZIJ 30-9
Harte Krallenbacken für Innenspannung
Ident.-Nr. 179122
SZIJ 30-9, Harte Krallenbacken für Innenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 18 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| 产品组 | 内径夹持用硬 爪夹持 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 18.0 |
| 宽度 B [mm] | 50.0 |
| 高度 H [mm] | 65.0 |
| 长度 L [mm] | 120.0 |
| 夹持深度 T [mm] | 25.0 |
| 螺纹工件止挡 G | M8 |
| 孔距 b [mm] | 30.0 |
| 螺钉 | M14 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 5.0 |