NS 162
シングル T ナット
ID 141101
NS 162, シングル T ナット
特長:
特長:
- 溝幅: 21 mm
- 最大許容締め付けトルク: 150 Nm
- デリバリーユニット: 1 点
- この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
技術的詳細
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 28.5 |
| Hoogte H [mm] | 27.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 10.0 |
| Lengte L [mm] | 24.5 |
| Inbusschroef | M16 x 35 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 150.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).