arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BFS-SC M24-50 類似のイラスト

BFS-SC M24-50

スタビライザー

ID 1471466

ワークダイレクトクランプシステム 標準バージョン

特長:
  • 繰り出し伸縮式クランピング装置のねじ取付
  • ねじ溝によるクランピングボールの直接取付
テクニカルデータ:
  • ネジ : M24
  • ねじ長さ: 50 mm
  • 重量: 0.5 kg
ネジ M24
ねじ長さ [mm] 50.0
重量 [kg] 0.5

納品内容
クランピングボール