GWU-4 40-30
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 490787
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ワークサポート、幅 40 mm
- 1 セット = 2 点入り
- 適合タイプ: KSM2 90
- 幅: 40 mm
- 高さ: 30 mm
- 重量: 0.3 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
1x ワークサポートセット