GAZ-4 T14
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 1329406
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perno direzionale
- Per allineare e fissare i sistemi di serraggio sulla tavola macchina
- Adatto per: KSM2 90-260, 90-400, 90-500, 90-600, 90-650
- Ideale per scanalature a T: 14 mm
- Peso: 0.07 kg
Specifiche tecniche
| Ideale per scanalature a T [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.07 |
La fornitura comprende
Set di allineamento e centraggio