KSP3-F 64
Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen
ID 1409334
Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Met vaste klauw
- Standaard slag
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 64 x 64 x 50,7 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 4.5 kN
- Slag per klem: 4 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 2 - 9 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 220 cm³
- Sluit-/openingstijd: 0.1 s
- Gewicht: 1.5 kg
Technické údaje
| Slag per klem [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 4.5 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Afstand H [mm] | 10.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 220.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.1 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).