SPM plus 138
弹性夹持盘
ID 471158
标准弹性夹持盘
- 替换为: 1435753
- 客户精加工的顶面
- 底部单向定位销 SPC 40,带分度销 IXB V1
- 尺寸: Ø149 x 55 mm
- 夹持直径: 36 - 125 mm
- 重复精度: < 0.01 mm
- 夹持深度 : 3 - 20 mm
- 夹持行程: 0.5 mm
- 最大夹持力*: 50 kN
- 材料: 铝
- 重量: 1.5 kg
Technische gegevens
| 直径 [mm] | 149.0 |
|---|---|
| 最大夹持力* [kN] | 50.0 |
| 最小工件直径 [mm] | 36.0 |
| 最大工件直径 [mm] | 125.0 |
| 重复精度 [mm] | < 0.01 |
| 夹持行程 [mm] | 0.5 |
| 材料 | 铝 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
标配范围
弹性夹持盘、调节环、定位销、分度销、操作手册