arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCF 400-120 A11-SV60°

ROTA NCF 400-120 A11-SV60°

Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.

ID 854044

納期はお問い合わせください
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
  • Doorgaand gat: 120 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 22H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Max. opspankracht: 187.5 kN
  • Max. bedieningskracht: 77 kN
  • Max. draaisnelheid: 3300 1/min
  • Gewicht: 114 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 11
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. draaisnelheid [1/min] 3300.0
Max. opspankracht [kN] 187.5
Max. bedieningskracht [kN] 77.0
Slag/klauw [mm] 8.0
Zuigerslag (H) [mm] 30.0
Traagheidskoppel [kgm²] 2.3
Gewicht [kg] 114.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding