ROTA THW3 225-66 Z170-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
ID 1366706
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3 ジョーリングピストンチャック
- 密閉設計
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 66 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 従来のジョークイックチェンジチャックに比べ、潤滑間隔を大幅に延長
- クランプ力が一定なためワークの品質が安定
- 片側ストローク: 7.4 mm
- 歯ピッチ: 4.712 mm
- ピストンストローク: 21 mm
- 最大把持力: 82 kN
- 最大作動力: 41 kN
- 最大回転速度: 5400 1/min
- 重量: 25.1 kg
技術的詳細
| Typ vretena | ISO 702-4 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 6 (Z170) |
| Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
| Max. počet otáčok [1/min] | 5400.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 82.0 |
| Max. ovládacia sila [kN] | 41.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 7.4 |
| Rozstup zubov [mm] | 4.712 |
| Zdvih piesta (H) [mm] | 21.0 |
| Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.19 |
| Hmotnosť [kg] | 25.1 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, kľúč na odistenie čeľustí, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku