SGVA-B 125-25-57
garras prismáticas
ID 1468523
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza prismática vertical, móvil
- Dos tamaños de prisma
- Indicado para: KSC3 125
- Dimensiones: 125 x 57 x 25 mm
- Spannbereich klein: Ø25 - Ø50 mm
- Spannbereich groß: Ø50 - Ø110 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Peso: 1.3 kg
Specifiche tecniche
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 57.0 |
| 高さ [mm] | 25.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 1.3 |