AGE-Z 2-050-1
ID 324453
代替製品:
補正ユニット Z AGE-Z 2, サイズ: 50, ロックあり
- 補正Z: 8 mm
- ワーク重量: 5 kg
- 力 Fz 最大: 200 N
- 力 Fd 最大: 800 N
- 最大スプリング力: 40 N
技術的詳細
| 補正Z [mm] | 8.0 |
|---|---|
| 推奨ハンドリング荷重、垂直方向 [kg] | 5.0 |
| 6 bar での引き込みによるロック力 [N] | 300.0 |
| 6 bar のロック力 [N] | 500.0 |
| 最小スプリング力 [N] | 20.0 |
| 最大スプリング力 [N] | 40.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.5 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| 重量 [kg] | 0.55 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 長さ X [mm] | 64.0 |
| 幅 Y [mm] | 64.0 |
| 高さ Z [mm] | 53.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 10.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 10.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 20.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 200.0 |
| 最大力 Fd [N] | 800.0 |
寸法と最大荷重
荷重チャート
偏差
寸法と最大荷重
この値は、補正ユニットに作用させることができる全トルクおよび負荷 (加速に要する力およびトルク、プロセスに要する力など) の最大合計です。トラブルなく機能させるために遵守する必要があります。
荷重チャート
図はロック解除された AGE-Z 2 の荷重による偏差を示します。
偏差
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
ガイドシステム
スコープフリーボールベアリング
モニター
磁気スイッチまたは誘導型近接センサー経由
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品
納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月