COB P2-A
Doorvoermodules
ID 1607007
Doorvoermodules, P2, Adapterzijde
- Aantal pincontacten: 6
- Aantal pincontacten: 3
Technické údaje
| Vhodné pro | Nástroj |
|---|---|
| Schéma šroubování | B |
| Typ přenosu | Servo |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.17 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP64 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 6.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 5.0 |
| Střídavé napětí [V AC] | 48.0 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 74.0 |
| Elektrické připojení | Otvor M23, 9kolíkový |
| Výstupní připojení | radiální |
| Počet čepových kontaktů | 3.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 15.0 |
| Střídavé napětí [V AC] | 48.0 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 74.0 |
| Zvláštní vlastnosti | Stínění konektorového krytu je provedeno pomocí pinblocku (signál a napájení) jsou galvanicky odděleny. |
Pro použití bez rušivého obrysu doporučujeme použít vhodné propojovací a prodlužovací kabely na následujících stránkách.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.