COS JU3-K
Moduli passanti
ID 1586308
Moduli passanti, JUx, Lato master
技術的詳細
| Adatto a | Testa di cambio |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | L2 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50.0 |
| Classe di protezione IP | IP20 |
| Tensione alternata [V AC] | 24.0 |
| Tensione continua [V DC] | 24.0 |
| Attacco di uscita | tangenziale |
| Tipo di mezzo | Aria |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.9 |
| Proprietà speciali | Modulo valvola con valvola di controllo direzionale bistabile per il controllo del CPS-K. Blocco pin integrato per il controllo tramite modulo di controllo appropriato. Collegamento pneumatico 1x G1/4”. |
Se si utilizza un modulo di controllo pneumatico (con valvola integrata) sul CPS-K sul lato A, la piastra distanziatrice COS Z50-A-LD, ID 1584093, è necessaria anche sul CPS-A.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.