arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS KF14-A

COS KF14-A

Doorvoermodules

ID 1586429

Doorvoermodules, KF19, Adapterzijde

  • Aantal pincontacten: 14
Geschikt op Gereedschap
Schroefaansluitschema K
Overdrachtstype Signaal
Gewicht [kg] 0.11
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Beschermklasse IP IP64 (alleen in gekoppelde toestand)
Aantal pincontacten 14.0
Nominale stroom [A] 3.0
Wisselspanning [V AC] 30.0
Gelijkspanning [V DC] 30.0
Elektrische aansluiting M16-aansluiting, 19-polig
Uitgang aansluiting radiaal
Speciale eigenschappen Encoderdraaischakelaar voor gereedschapscodering van 0-15 gereedschappen. Ontworpen voor max. 0,15 A en 24 V.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.