arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS P05-A

COS P05-A

Moduli passanti

ID 1586843

Moduli passanti, P05, Lato adattatore

  • Numero di contatti pin: 10
Adatto a Utensile
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Impianto pneumatico
Peso [kg] 0.21
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Attacco di uscita Radiale
Numero dei passaggi fluidi 10x M5
Tipo di mezzo Aria, vuoto
Portata massima in volume per distribuzione fluidi 150 l/min (M5)
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.