COS P186A-A
Moduli passanti
ID 1586864
Moduli passanti, P186A, Lato adattatore
- Numero di contatti pin: 6
Specifiche tecniche
| Pasuje do | Narzędzie |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J/B |
| Typ przełożenia | Pneumatyka |
| Masa [kg] | 0.16 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Przyłącze wyjściowe | osiowe |
| Liczba przepustów cieczy | 6x G1/8" |
| Rodzaj medium | Powietrze, próżnia |
| Maks. przepływ objętościowy na przepust pneumatyczny | 650 l/min (G1/8") |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Specjalne właściwości | COS P186-A i COS P186A-A są kompatybilne odpowiednio z COS P186-K i COS P186A-K. |
Ten moduł z przepustem mediów jest również kompatybilny z zmieniarką narzędzi CPB.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.