COS PY41-K
Moduli passanti
ID 1586926
Moduli passanti, PY41, Lato master
- Numero di contatti pin: 3
技術的詳細
| Adatto a | Testa di cambio |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | L |
| Tipo di trasmissione | Saldatura |
| Peso [kg] | 0.39 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP40 (solo in stato accoppiato) |
| Corrente nominale [A] | 165.0 |
| Tensione alternata [V AC] | 150.0 |
| Tensione continua [V DC] | 210.0 |
| Numero di contatti pin | 3.0 |
| Collegamento elettronica | Pressacavo M25 per Ø 10 – 18 mm |
| Presa di collegamento elettrico | Radiale |
| Proprietà speciali | I capicorda ad anello vengono utilizzati per fissare i cavi alla base di contatto. M6 consigliato per capicorda ad anello da 35 mm²/AWG 2 e 25 mm²/AWG 4. |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.