COS RE10-A
Moduli passanti
ID 1586652
Moduli passanti, RE10, Lato adattatore
技術的詳細
| Adatto a | Utensile |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Comunicazione |
| Peso [kg] | 0.16 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP64 (solo in stato accoppiato) |
| Sistema bus | EtherNet |
| Velocità di trasmissione [Mbit/s] | 100 |
| Corrente nominale [A] | 1.0 |
| Tensione alternata [V AC] | 48.0 |
| Tensione continua [V DC] | 48.0 |
| Collegamento elettronica | AIDA PushPull-RJ45 |
| Attacco di uscita | Radiale |
| Proprietà speciali | Supporta Power-over-Ethernet (PoE) ed è conforme ai requisiti CAT5e. |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.