CPS 310-K-S
IDnr. 1613305
- Rilevamento blocco: integrata
- Forza Fz max: 38000 N
Specifiche tecniche
| Versione | Versione standard |
|---|---|
| Rilevamento blocco | integrata |
| Forza di bloccaggio [N] | 38000.0 |
| Forza di richiamo (pistone operativo) [N] | 574.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 13.4 |
| Distanza max. nel bloccaggio [mm] | 2.5 |
| Disassamento massimo consentito XY [mm] | ± 2 |
| Offset XY angolare max consentito [°] | ± 0.7 |
| Offset Z angolare max consentito [°] | ± 1 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 7.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Diagramma di collegamento viti | L2 lato A, lato L A/B/C/D, 2 x J lato B/D |
| Superficie di montaggio modulo di controllo | Lato A |
| Tempo di apertura [s] | 0.5 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.5 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 581.0 |
| Coppia dinamica max Mx [Nm] | 5000.0 |
| Coppia dinamica max My [Nm] | 5000.0 |
| Coppia dinamica max Mz [Nm] | 4500.0 |
| Max coppia statica Mx [Nm] | 15000.0 |
| Max coppia statica My [Nm] | 15000.0 |
| Coppia statica max. Mz [Nm] | 13500.0 |
| Forza Fx max [N] | 35000.0 |
| Forza Fy max [N] | 35000.0 |
| Forza Fz max [N] | 38000.0 |
| Forza Fx massima dinamica [N] | 11500.0 |
| Forza Fy massima dinamica [N] | 11500.0 |
| Forza Fz massima dinamica [N] | 12500.0 |
Carichi max.
Tabella carichi
Carichi max.
È la somma di tutti i carichi statici che possono agire sul cambio utensile.
Tabella carichi
- Asse X:
- Braccio leva
- Asse Y:
- Capacità di carico
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Pressione minima
La pressione minima è la pressione minima necessaria per bloccare il sistema. Questa pressione deve essere costantemente presente durante il funzionamento.
Irreversibile
Il cambio utensile automatico è dotato di una funzione di bloccaggio irreversibile che impedisce la caduta dell'utensile in caso di caduta di pressione. Una separazione del master di cambio e dell'adattatore del master è possibile tramite l'azionamento pneumatico del pistone.
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
sfere azionate da pistone con molla integrata (per supportare la posizione bloccata del pistone)
Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti
Corpo
Il corpo è in lega di alluminio molto resistente con rivestimento duro. I componenti funzionali sono in acciaio temprato resistente alla corrosione.
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta