arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CPS 510-K-S

CPS 510-K-S

ID 1613306

Cambi utensili automatici CPS, Dimensioni: 510, Testa di cambio, pneumatico

  • Rilevamento blocco: integrata
  • Forza Fz max: 62000 N
Versione Versione standard
Rilevamento blocco integrata
Forza di bloccaggio [N] 62000.0
Forza di richiamo (pistone operativo) [N] 710.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.015
Peso [kg] 19.7
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 2.5
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 2
Offset XY angolare max consentito [°] ± 0.7
Offset Z angolare max consentito [°] ± 1
Collegamento lato robot ISO 9409-1-200-12-M16
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Diagramma di collegamento viti L2 lato A, lato L A/B/C/D, 2 x J lato B/D
Superficie di montaggio modulo di controllo Lato A
Tempo di apertura [s] 0.1
Tempo di chiusura [s] 0.5
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 1080.0
Coppia dinamica max Mx [Nm] 10000.0
Coppia dinamica max My [Nm] 10000.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 4500.0
Max coppia statica Mx [Nm] 30000.0
Max coppia statica My [Nm] 30000.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 13500.0
Forza Fx max [N] 35000.0
Forza Fy max [N] 35000.0
Forza Fz max [N] 62000.0
Forza Fx massima dinamica [N] 11800.0
Forza Fy massima dinamica [N] 11800.0
Forza Fz massima dinamica [N] 20500.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Pressione minima
La pressione minima è la pressione minima necessaria per bloccare il sistema. Questa pressione deve essere costantemente presente durante il funzionamento.

Irreversibile
Il cambio utensile automatico è dotato di una funzione di bloccaggio irreversibile che impedisce la caduta dell'utensile in caso di caduta di pressione. Una separazione del master di cambio e dell'adattatore del master è possibile tramite l'azionamento pneumatico del pistone.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
sfere azionate da pistone con molla integrata (per supportare la posizione bloccata del pistone)

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è in lega di alluminio molto resistente con rivestimento duro. I componenti funzionali sono in acciaio temprato resistente alla corrosione.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta