NSR-A 100–A-0
ID 303179
パレットチェンジシステム NSR-A, サイズ: 100, パレットアダプター, 空圧式, ストレート
- 最大合計有効加重: 75 kg
技術的詳細
| バージョン | ストレート |
|---|---|
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.02 |
| 重量 [kg] | 0.34 |
| ロック時の最大距離 [mm] | 0.3 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 75.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 200.0 |
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。
パレット・アダプターの納品内容にはクランピングピンが含まれています。また別途ご注文いただくことも可能です。
パレット・アダプターの納品内容にはクランピングピンが含まれています。また別途ご注文いただくことも可能です。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
記載されている値は、最大機械有効荷重です。適切なユニットを判断するための解釈には、運動状態によって生じる負荷を考慮する必要があります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
注:
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
内側のウェッジフックの動的性能
メディアの伝送
電気モジュールやフルードモジュールによるオプション。
ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。
納品内容
注文されたバージョンのパレット交換システム、機械的接続のための部品、安全情報(製品ごとの説明書はオンラインで入手可能)
保証
24 カ月