arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSR-A 160–A-0

NSR-A 160–A-0

IDnr. 303169

Palletwisselsysteem NSR-A, Maatuitvoering: 160, Palletadapter, pneumatisch, Recht

  • Max. totale nuttige last: 300 kg
Variant Recht
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Gewicht [kg] 1.13
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 1.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Moment Mx max. [Nm] 700.0
Moment Mz max. [Nm] 1600.0
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.
Bij de levering van een palletadapter is al een klempen inbegrepen. Deze kan echter ook afzonderlijk worden besteld.

Algemene opmerkingen over de reeks

Let op:

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Interne wig-haakkinematica

Mediadoorvoer
Optioneel via elektrische modules en/of vloeistofmodules.

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Levering
Palletwisselsysteem in de bestelde versie, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar)

Garantie
24 maanden