arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KLM

KLM

Eixo linear
Eixo linear com acionamento pneumático e guia de bucha esférica

Vantagens – Seus benefícios

  • Rolamento duplo dos eixos guia na bucha de esferas
    para alta capacidade de rolamento e precisão de repetição < 0,015 mm
  • Amortecedores e interruptores de proximidade integrados nas superfícies salientes
    para movimentos sem vibração e monitoramento da posição final
  • Eixos de guia fortemente dimensionados
    para alta rigidez
  • Altas classificações de carga básica
    em todas as direções de carga
  • Furos de montagem padronizados
    para inúmeras combinações com outros componentes do sistema modular
  • Várias posições intermediárias possíveis
    para máxima flexibilidade em aplicações
  • Bloqueio da haste por meio de cartucho de fixação
    para segurança em caso de paradas de emergência

Opções e informações especiais

  • Bloqueio de haste de versão
    evita que a estrutura caia em caso de perda repentina de energia. Este módulo pode ser combinado como padrão com muitos elementos do sistema modular. Podemos ajudá-lo com dúvidas.
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.