arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 11 Ø1/4 Illustration similar

CC ER 11 Ø1/4"

ER collets

ID 1403944

CC ER 11 Ø1/4", ER collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø1/4"
  • Diameter: 1/4"
  • Length L1: 18 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
用于 ER 11
用于夹持直径 Ø1/4"
D1 min. [mm] 5.85
D1 max. [mm] 6.35
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.006
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B