arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KOM HSK-A 63 Ø16x160 유사 그림

KOM HSK-A 63 Ø16x160

결합 쉘 및 엔드밀 어댑터

ID 23000082

KOM HSK-A 63 Ø16x160, 툴홀더
  • 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
  • 시리즈: 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 16 mm
  • 클램핑 지름의 스레드: M8
  • 투영 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 조임 볼트, 드라이브 링 및 페더 키 포함
기술 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
시리즈 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 16 mm
스레드 고정 볼트 G M8
D2 [mm] 32.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
L11 [mm] 27.0
L12 [mm] 17.0
중량 [kg] 1.61
냉각수 방수 예

버전
세로 또는 가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

제공 범위
조임 볼트, 드라이브 링 및 페더 키 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능