BSWS-A 300
Sistema de troca rápida de castanhas
ID 303036
Pino adaptador do sistema de troca rápida de castanhas BSWS-PGZN-plus, Tamanho: 300, Interface de dedo: PGN-plus 300
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- Comprimento: 69 mm
Detalhes técnicos
| 중량 [kg] | 0.41 |
|---|---|
| ID당 숫자 | 2.0 |
| 재료 BSWS 어댑터 | 42CrMo4+QT |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 130.0 |
| 최대 허용 하중 회전력 My [Nm] | 1220.0 |
| 최대 허용 가능 포스 Fx [N] | 12430.0 |
BSWS-B의 높이 균등성은 +/- 0.05mm이며 BSWS-A와 연결되는 상부 죠의 교체 정밀도는 +/-0.02mm입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
로드 제한
핑거 길이, 포스, 가속/토크로부터 발생하는 로드에서 기인하는 로드의 최대 허용 모멘트를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.
잠금
잠금면은 그리스나 오일이 없어야 합니다.
어댑터 핀 재료
강철
작동
6각 소켓 렌치 수동
보증
24개월
제공 범위
다른 수량으로 별도 제공되는 베이스와 어댑터, 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)