arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ECG-W 01 Illustrazione simile

ECG-W 01

Controllo

ID 306395

Sistema di controllo magnetico per EGM con interruttore digitale durante il processo di saldatura ECG, Dimensioni: W 01

  • Tensione nominale: 400 V AC
Classe di protezione IP 20
Tensione di ingresso [V AC] 400.0
Corrente continua [A] 32.0
Numero di ingressi digitali 2.0
Numero di uscite digitali 2.0