SDV-P 10-E
ID 300109
- Filetto : G3/8"
기술 세부 정보
| Ventilazione rapida manuale | Sì |
|---|---|
| Filetto | G3/8" |
| Diametro nominale (DN) [mm] | 10.0 |
| Portata, tubo flessibile Ø 6mm [l/min] | 400.0 |
| Portata, tubo flessibile Ø 8mm [l/min] | 1000.0 |
| Portata, tubo flessibile Ø 10mm [l/min] | 1400.0 |
| Diametro consigliato tubo flessibile [mm] | 10.0 |
| Perdita di pressione, ingresso/uscita [bar] | 0.5 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 10.0 |
| Classe di protezione IP | 67 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Tempo di commutazione delle valvole [ms] | 10.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
In generale, si possono definire possibili combinazioni aggiuntive nel seguente modo:
1. Calcolo della portata necessaria per la variante dei componenti:
portata necessaria Q [l/min]
Consumo di fluido per una corsa doppia V [cm3]
Tempo di chiusura o apertura t [s]
Q = 0,21*(V/t)
2. Selezione dell'SDV-P giusto: la portata dell'SDV-P deve essere maggiore o uguale alla portata Q calcolata. Se non viene presa in considerazione, il tempo di ciclo può aumentare.
Informazioni generali sulla serie
Portata
Per le varianti SDV-P e SDV-P-E, il volume possibile di flusso attraverso la valvola dipende dai tubi flessibili pneumatici utilizzati. La tabella mostra la portata in base al tubo flessibile pneumatico utilizzato (pressione di riferimento 6 bar). Il diametro si riferisce al diametro esterno del tubo flessibile. Il corrispondente diametro interno può essere leggermente diverso in base al prodotto e influisce minimamente sui valori. La variante SDV-P-E-P non ha portate dipendenti dal tubo flessibile
Tempo di commutazione delle valvole
solamente il tempo di commutazione della valvola SDV-P senza altri carichi. I tempi di commutazione della valvola devono essere aggiunti ai tempi di movimento sul lato carico, come i tempi di apertura e chiusura della pinza corrispondente.
Perdita di pressione, ingresso/uscita
Descrive la perdita di pressione tra pressione di ingresso e pressione di uscita attraverso le valvole di ritegno azionate a molla. Questa perdita di pressione potrebbe essere stata presa in considerazione durante la configurazione degli attuatori collegati.
Ventilazione rapida manuale
Le varianti SDV-P-E e SDV-P-E-P sono dotate di ventilazione rapida manuale. Esse consentono di ventilare gli attuatori collegati senza dover rimuovere i tubi flessibili pneumatici (ad esempio, durante la configurazione o prima di riavviare il sistema dopo un arresto di emergenza).
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi