ELG 30-XXX-1-ASY
- Curso mín. por castanha: 100 mm
- Curso máx. por castanha: 400 mm
- Força de preensão: 3000 N
- Máx. temperatura ambiente: 55 °C
- Criando uma garra personalizada no configurador ELG e baixando os dados CAD
Detalhes técnicos
| Versão de dedo | curto |
|---|---|
| Sincronização | Assíncrono |
| Curso mín. por castanha [mm] | 100.0 |
| Curso máx. por castanha [mm] | 400.0 |
| Força de preensão [N] | 3000.0 |
| Manutenção da força de preensão mín.*** [%] | 80 |
| Peso* [kg] | 14.7 |
| Massa adicional por curso de 1 mm** [kg] | 0.04 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.79 |
| Tempo de abertura [s] | 0.79 |
| Máx. velocidade permitida (posicionamento) [mm/s] | 200.0 |
| Máx. velocidade permitida (agarrar) [mm/s] | 10.0 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 15.0 |
| Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional) [mm] | 0.1 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 400.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 18.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| Classe de proteção IP | 20 |
| Classe de proteção IP com fole | 44 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 8/9 mm) [Nm] | 0.66 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 11/14 mm) [Nm] | 0.81 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 19 mm) [Nm] | 0.99 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 24 mm) [Nm] | 1.32 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 8/9 mm) [1/min] | 4500.0 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 11/14 mm) [1/min] | 3800.0 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 19 mm) [1/min] | 3000.0 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 24 mm) [1/min] | 2300.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 145.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 260.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 160.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 2500.0 |
* relacionado à variante básica mostrada com curso de 100 mm por castanha sem opções adicionais
** referente à variante básica sem adicionais
*** referente à utilização de motores com freio motorizado e/ou quando utilizar a opção fixação de posição
Cargas máx.
Máxima proyección permitida de los dedos
Momento de carregamento
Versão do dedo: comprimento curto do dedo
Versão do dedo: comprimento longo do dedo
Cargas máx.
Las fuerzas y los momentos indicados son valores estáticos que se aplican por garra base y deben darse simultáneamente. Las cargas pueden ocurrir de forma adicional al momento generado por la propia fuerza de agarre. Consultar también el diagrama para conocer las cargas de momentos.
Máxima proyección permitida de los dedos
Momento de carregamento
Versão do dedo: comprimento curto do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
- green
- Faixa permitida
- grey
- Faixa inadmissível
Versão do dedo: comprimento longo do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración) con par de parada del motor.
Par de giro en parada
par de parada necesario del motor para alcanzar la fuerza de agarre especificada en función del diámetro del eje del motor. Este par no debe superarse. El par de parada necesario para la versión asíncrona se reduce a la mitad.
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.
Mantenimiento de la fuerza de agarre
Se puede mantener de forma fiable una fuerza de agarre de al menos el 80 % de la fuerza de agarre aplicada originalmente si se produce una situación de parada de emergencia o una caída de tensión provocada por un freno de retención eléctrico (utilizando motores con deceleración y/o la opción de sujeción de posición).
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real de las mordazas base tras 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.
Tiempos de cierre y apertura
En el proceso de agarre, la velocidad debe ajustarse según el manual de instrucciones, de tal forma que el tiempo de cierre y de apertura pueda incrementarse. Los tiempos indicados, son los tiempos de desplazamiento de las garras base a máx. velocidad, máx. aceleración, sin limitación de corriente y considerando las masas máx. permitidas por dedo.
Cómo llegar al configurador online
Se puede acceder al configurador a través de la página web de SCHUNK o a través de https://schunk.com/es/es/konfigurator-elg está disponible directamente.
Principio de funcionamiento
Husillo de accionamiento
Material de la carcasa
Aluminio
Material de las mordazas base
Aluminio
Accionamiento
eléctrico, a través de un servomotor adaptable
Garantía
12 meses
Material suministrado
Pinza en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.