WZS ROLLOMATIC
Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
すべての有名メーカー製機械での高精度で費用対効果の高い工具研削に対応する、SCHUNK 工具研削ツールホルダー。
Description
利点と特長
- 振れおよび繰返し精度は 0.003 mm 未満
切削動作が均一で最高の再現可能性を備えているため、最高の加工面品質を実現します。 - 幅広い多用途クランピング範囲
中間スリーブの使用により、同じツール研削ツールホルダーを異なるツール直径に使用することができます。 - 干渉範囲を最適化
干渉範囲が特に小さいため、研削ホイールとツールホルダー間の干渉を改善 - 卓越した振動減衰機構
機械主軸の損傷を防止 - 極めて大きいクランピング深さ
切断端の恒久振れ精度 - 包括的な互換性
SCHUNK の研削ツールツールホルダーは、よく知られた多くのメーカーの機械でのすべての要件を満たしており、非常に正確で経済的なツール研磨が行えます。特殊研削ツールホルダーを中間スリーブプログラムと組み合わせて、半自動および全自動操作が可能です。