GBG 90-22-7.8
夹爪
ID 490575
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 卡爪,夹持
- 接口 1: W-90-2
- 尺寸: 90 x 22 x 7,8 mm
- 重量: 0.06 kg
Technical details
| 폭 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 7.8 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.06 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사