LP 410
Accessoires étau de serrage automatique
SCHUNK TANDEM 클램핑 포스 블록의 정기적인 윤활을 위해 고성능 그리스가 기본으로 제공됩니다.
Denominación
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 낮은 마찰 계수
지속적인 고정력 지원 - 높은 접착력과 내수성
속도가 있는 동안에도, 클램핑 장치에서 빠른 씻김 방지 - 우수한 부식 방지 및 기계적 부식의 극적인 감소
클램핑 장치의 긴 제품 수명 보장 - 매우 높은 압력 저항
최대 고정력 전송용
옵션 및 특별 정보
- LP 410은 높은 비율의 몰리브덴 황화물과 함께 특별히 선택된 기초 오일 및 윤활제 조합에 기반한 균일한 회색/검정색 특수 그리스입니다. 고체 윤활제의 선택 및 비율은 매우 높은 윤활제 성능, 탁월한 압력 저항, 넓은 온도 범위 및 탁월한 건식 윤활 특성이 달성되는 방식으로 선택되었습니다.
- LP 410의 고성능 기반은 고체 윤활제의 특성으로, 압력 하에서 표면을 관통합니다(슬라이딩 방향과 평행). 마찰 파트너 사이에서 극도로 분리되고 마모된 층으로, 극단적인 조건에서도 유지됩니다.