arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
STK 200/3 Illustration similar

STK 200/3

Mors à crocs

ID 1516564

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 클로 죠
  • 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
  • 적합한 대상: TANDEM 3-죠 클램프 크기 200
기술 데이터:
  • 치수: 71.5 x 72 x 34 mm
  • Spannbereich ØSD1: 20 - 86 mm
  • Spannbereich ØSD2: 86 - 153 mm
  • 그립 스텝: 6 mm
폭 [mm] 72.0
높이 [mm] 34.0
적합한 대상 200

Scope of delivery
Claw jaws