arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STK-V 200/3 图片仅供参考

STK-V 200/3

Mors à crocs

ID 1516574

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à griffes avec plage de serrage étendue.
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 200
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 82.5 x 72 x 34 mm
  • étape de préhension: 6 mm
Largeur [mm] 72.0
Hauteur [mm] 34.0
Compatible avec 200

Etendue de la livraison
Mors à crocs