arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Módulos individuales NSE-HT mini

Módulos individuales NSE-HT mini

Módulos de sujeción para altas temperaturas
Los módulos de sujeción con interfaz NSE mini se diseñaron especialmente para aplicaciones de alta temperatura y para la producción aditiva.

优势 - 您将获益

  • 适用于高温
    用于增材制造或注塑行业
  • 出色的导热系数
    从加热板到工件、到设备或基板,温度损失很少
  • 解锁无需冷却
    在工作温度降低至特定值之前,无停机时间
  • 通过短锥定位
    重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程
  • 标配增压功能
    将下拉力增加高达400%
  • 低高度设计
    扩展机床的工作空间
  • 适形、自锁锁定
    即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变
  • 模块耐腐蚀且完全密封
    使用寿命长,高工艺可靠性
  • 定位销为标准尺寸,适用于所有NSE mini模块
    可以通过同一接口,执行下游生产步骤
  • 所有模块均可使用压力为 6 bar 的系统进行操作
    无需额外的压力增强器
  • 适合于惰性气体操作
    可以应用 AM 机器的惰性气体供应

选件和特殊信息

  • 针对最高温度优化的高精度夹持技术
    完全密封的快换托盘模块 SCHUNK VERO-S NSE-HT mini 88-20,可确保缩短装调时间并提高生产效率,专门针对高温应用而设计。方案的起因是想引入一个在机加工领域经过多年实践验证的概念:将选择性激光熔化(SLM)的装夹缩短至几秒钟内完成。而且,该模块还可用于其他应用领域,例如最高工作温度为 200°C 的注塑或焊接。
  • 其紧凑尺寸确保工件、设备或基板的最优热量传导,从而实现快换过程,因为可以快速达到所需目标温度,并可以立刻开始生产。该模块也可以完全集成到机床工作台中,并根据需要与其他模块组合。此外,该模块还适合在惰性气体环境中工作以及进行装夹操作。