arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Estaciones de sujeción NSL3 mini 100-25

Estaciones de sujeción NSL3 mini 100-25

Estaciones de sujeción
Las estaciones de sujeción con los nuevos módulos NSE3 mini 90-25 se utilizan como base para procesos de preparación extremadamente rápidos de palets de sujeción, dispositivos de sujeción o piezas. En la nueva generación, siempre se puede reequipar aquí una junta cónica.

Ventajas y beneficios

  • Sistema modular SCHUNK
    Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes
  • Diseño de baja altura
    Amplía el espacio de trabajo de su máquina
  • Todos los módulos neumáticos pueden actuarse a una presión de sistema de 6 bar
    No se requieren amplificadores de presión adicionales
  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
  • Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
    Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones
  • Bloqueo por unión de forma y con autorretención
    Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene.
  • Diseño en acero inoxidable resistente a la corrosión
    Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso
  • Turbo integrado como estándar
    Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad.
  • Estandarización de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE mini
    No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto
  • Detección de corredera integrada
    Empleable en aplicaciones automatizadas

Opciones e información especial

  • Variabilidad mediante el sistema modular
    Ya sea una estación de sujeción simple, doble o cuádruple, las estaciones de sujeción VERO-S NSL3 mini 100-25 se pueden adaptar a cualquier requisito individual. Para cualquier aplicación. En todas las mesas de máquina convencionales.