arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SDE 176

SDE 176

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 471035

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Cappuccio di protezione
  • Per chiudere la superficie del modulo
Dati tecnici:
  • Dimensione perno di serraggio: 40 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Peso: 0.7 kg
Diametro [mm] 176.0
Materiale Alluminio
Peso [kg] 0.7

La fornitura comprende
Cappuccio di protezione