arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GWU-4 40-25 Vergelijkbare illustratie

GWU-4 40-25

Accessoires handmatige klemsystemen standaard

IDnr. 490757

Accessoires handmatige klemsystemen standaard

Productkenmerken
  • Werkstuksteunen – breedte 40 mm
  • 1 set = 2 delen
  • Geschikt voor: KSM2 90
Technische gegevens
  • Breedte: 40 mm
  • Hoogte: 25 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Breedte [mm] 40.0
Hoogte [mm] 25.0
Gewicht [kg] 0.3

Levering
1 set werkstuksteunen