SFA 125
Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
ID 153099
SFA 125, Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 14 mm
- Padbreedte: 5 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
- Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
기술 세부 정보
| Productgroep | Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | Tand en groef |
| Sleufbreedte N [mm] | 14.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 5.0 |
| Breedte B [mm] | 20.0 |
| Hoogte H [mm] | 30.0 |
| Lengte L [mm] | 55.0 |
| Gatafstand a [mm] | 17.5 |
| Gatafstand b [mm] | 20.0 |
| Schroeven | M6 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/set [kg] | 0.6 |