arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BFS-SC M12-40 Illustrazione simile

BFS-SC M12-40

Stabilizzatori

ID 1471460

Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Montaggio a vite per unità di serraggio telescopica
  • Montaggio diretto delle sfere di serraggio tramite filettatura a vite
Dati tecnici:
  • Filetto : M12
  • Lunghezza delle viti: 40 mm
  • Peso: 0.2 kg
Filetto M12
Lunghezza delle viti [mm] 40.0
Peso [kg] 0.2

La fornitura comprende
Sfera di serraggio