BFS-SC M18-40
Stabilizzatori
ID 1471463
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Montaggio a vite per unità di serraggio telescopica
- Montaggio diretto delle sfere di serraggio tramite filettatura a vite
- Filetto : M18
- Lunghezza delle viti: 40 mm
- Peso: 0.25 kg
Technische Details
| Filetto | M18 |
|---|---|
| Lunghezza delle viti [mm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 0.25 |
La fornitura comprende
Sfera di serraggio