arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCO 210 Z170-KV

ROTA NCO 210 Z170-KV

Mandrins automatiques avec centre fermé

N.º de identificação 856013

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9 mm
  • Course du piston: 27 mm
  • Force de serrage max.: 95 kN
  • Force d'actionnement max.: 42 kN
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 21 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 6 (Z170)
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Force de serrage max. [kN] 95.0
Force d'actionnement max. [kN] 42.0
Course/mors [mm] 9.0
Course du piston (H) [mm] 27.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.11
Poids [kg] 21.0

제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼