arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK

ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK

퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척

ID 800610

표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 52 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 죠 인터페이스: 직선형 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 6.7 mm
  • 톱니 피치: 4.712 mm
  • 피스톤 스트로크: 23 mm
  • 최대 클램핑 포스: 64 kN
  • 최대 구동력: 36 kN
  • 최대 회전 속도: 5700 1/min
  • 중량: 16 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 5 (Z140)
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 5700.0
最大夹持力* [kN] 64.0
最大启动力 [kN] 36.0
行程/卡爪 [mm] 6.7
齿距 [mm] 4.712
活塞行程(H) [mm] 23.0
惯性矩 [kgm²] 0.08
重量 [kg] 16.0

标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册