ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-VP1
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 819231
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 42 mm
- 主轴架: ISO 702-3 Nr. 6
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 6.5 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力*: 65 kN
- 最大扭矩: 80 Nm
- 最大旋转速度: 5400 1/min
- 重量: 10.4 kg
技术细节
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 |
| Vertanding | Dentatura inclinata |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 65.0 |
| Max. koppel [Nm] | 80.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.5 |
| Tandsteek [mm] | 4.8 |
| Hoogte H met flens [mm] | 85.5 |
| Gewicht [kg] | 10.4 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento e istruzioni per l'uso