GSW-V
Mecanismo de agarre por vacío, con interfaz de vástago
Pinza de vacío con interfaz de husillo para la manipulación de componentes planos
Denominación
Výhody – Přínos pro Vás
- Cenově atraktivní modul
pro flexibiní automatizaci ve vašem stroji - Rychlá, automatizovaná výměna chapadla
chapadla ze zásobníku nástrojů - Plně automatizovaná výměna obrobku
bez použití robotu nebo portálu - Univerzálně
vhodný pro řadu různých obrobků
Možnosti a zvláštní informace
- Upozorňujeme, že použitím v extrémních podmínkách (např. chladivo, při odlévání nebo v podmínkách přítomnosti brusného prachu) dojde ke značnému omezení životnosti tohoto výrobku.
- Další průměry hřídelí na vyžádání.
- Upozorňujeme, že tento výrobek není vhodný pro tepelný upínač nástrojů.
- Předpoklad
Pokud se vřetena neotáčejí, musejí stroje dodat stlačený vzduch nebo chladicí kapalinu - Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.