RM 200-W180-2
ID 313995
- Coppia: 4 Nm
Specifiche tecniche
| Angolo di rotazione [°] | 180 |
|---|---|
| Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] | 5 |
| Coppia [Nm] | 4.0 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Peso [kg] | 2.1 |
| Tempo di rotazione (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale [s] | 0.21 |
| Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 74.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.044 |
| Lunghezza X [mm] | 80.0 |
| Larghezza Y [mm] | 142.0 |
| Altezza Z [mm] | 115.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 18.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 1800.0 |
Per la configurazione dei moduli girevoli, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Altre angolazioni sono disponibili su richiesta.
Dimensionen und max. Belastungen
Campo d'impiego degli ammortizzatori
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Campo d'impiego degli ammortizzatori
- Asse X:
- Momento di inerzia della massa
- Asse Y:
- Angolo di rotazione
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Flanschposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht er nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Material Schwenkflügel
Stahl
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Schwenkflügel
Lieferumfang
Komplett betriebsbereit, ohne Halter für Näherungsschalter sowie ohne Näherungsschalter
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage