arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRH-plus 25-W-CB Ilustração semelhante

SRH-plus 25-W-CB

ID 359253

Cabeça giratória universal SRH-plus, Tamanho: 25, pneumático, passagem pneumática, Versão do amortecedor: suave, Furo central (Versão CB), Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 3 °, Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Torque: 4.6 Nm
Ângulo de rotação [°] 180
Ajuste de posição final [°] 3
Torque [Nm] 4.6
Classe de proteção IP 67
Peso [kg] 2.5
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 88.0
Tempo de giro sem carga útil [s] 0.7
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Diâmetro da mangueira de conexão 6 x 3.9 x 1.05
Nº de passagens de fluido 4.0
Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] 8.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [°] 0.05
Comprimento X [mm] 86.8
Largura Y [mm] 133.9
Altura Z [mm] 135.5
Momento Mx máx. [Nm] 10.4
Força axial máx. Fz máx. [N] 800.0
Todas as unidades também estão disponíveis na versão FKM. Entre em contato conosco para mais detalhes.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Zentrierhülsen für Befestigung, Drosselventile, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage