arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRM 32-H-180-3-4P-6E Illustration similar

SRM 32-H-180-3-4P-6E

Universal swivel unit

ID 1331300

Universal swivel unit SRM, Size: 32, pneumatic, pneumatic and electric feed-through

  • Angle of rotation: 180 °
  • End position adjustability: 3 °
  • End position damping: hydr. damper
  • Torque: 8 Nm
  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Number of connectors for feeding through: 6
End position damping hydr. damper
Angle of rotation [°] 180
Torque [Nm] 8.0
Number of intermediate positions none
IP protection class 65
Weight [kg] 4.87
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 165.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Diameter of connecting hose 8 x 6 x 1
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Repeat accuracy [°] 0.05
Diameter of center bore [mm] 21.1
Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] 1.5
Moment My max. [Nm] 91.0
Max. axial force Fz max. [N] 2750.0
No. of fluid feed-throughs 4.0
Min. pressure in the fluid feed-through [bar] -0.8
Max. pressure fluid feed-through [bar] 8.0
Max. volumetric flow of feed-through (at 6 bar) [l/min] 200.0
Number of connectors for feeding through 6.0
Size of the socket (output) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
Size of the connector (drive) 6xM12/4-polig
Number of wires 20.0
Max. voltage [V] 48.0
Max. current per wire [A] 1.0
Version with electrical feed-throughs yes
Version with media feed-through yes
The complete or supplementary technical data of all possible combinations can be found in the catalog below or at schunk.com.

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición del piñón
siempre se muestra en la posición final izquierda. Desde aquí, el piñón gira hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj. La flecha indica el sentido de giro.

Esquema de atornillado del piñón
Al ajustar un ángulo de giro inferior a 90 °, el tope izquierdo debe estar completamente girado hacia dentro. Esto significa que la posición final izquierda tiene un diagrama de conexión de atornillamiento en el piñón, que está girado 90 ° en sentido horario en comparación con la vista principal, la cual muestra un ángulo de giro de 180 °.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que los grados finales del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final solo se pueden desplazar con la fuerza de un émbolo de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área.

Giro a la posición central neumática
se ejecuta únicamente la mitad del par de giro nominal.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Condiciones normales
Los datos técnicos mencionados, se refieren a un ambiente de trabajo de 20 °C con presión atmosférica.

Material de la carcasa
Aluminio (perfil extruido)

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material suministrado
Unidad de giro en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado, juntas tóricas para la conexión directa/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición